El DXS12 mk3 es la versión más portátil de la última generación de subwoofers activos de la serie DXS de Yamaha. Este nuevo modelo ofrece unos graves ultrabajos profundos, nítidos y sorprendentemente potentes, que desmienten su tamaño compacto gracias a nuestros transductores patentados de alta durabilidad, amplificadores de potencia rediseñados de alta eficiencia y una estructura de paso de banda ideal que elimina el ruido no deseado de la caja. En particular, al combinarse con nuestros altavoces de la serie DXR mk3, perfectamente compatibles, el DXS12 mk3 permite crear un sistema de sonido integrado a la perfección con un impacto inigualable.