Publique sus productos
DXS15 mk3 Powered Subwoofer
DXS15 mk3 Powered Subwoofer
DXS15 mk3 Powered Subwoofer

    DXS15 mk3 Powered Subwoofer

    Traducido por Google,

    El DXS15 mk3 es la versión de tamaño mediano de la última generación de subwoofers activos de la serie DXS de Yamaha. Este nuevo modelo ofrece graves profundos, nítidos y extraordinariamente potentes gracias a nuestros transductores patentados de alta durabilidad, amplificadores de potencia rediseñados de alta eficiencia y una estructura de paso de banda ideal que elimina el ruido no deseado de la caja acústica. En particular, al combinarse con nuestros altavoces de la serie DXR mk3, perfectamente compatibles, el DXS15 mk3 permite crear un sistema de sonido integrado a la perfección con un impacto inigualable.

    Especificaciones
      • 15" Cone, 3" Voice coil proprietary high-durability speaker unit
      • Newly developed 2500 W Class-D amplifier
      • High-output woofer with an ideal bandpass cabinet design for superior bass response, delivering a maximum 133 dB SPL
      • Built-in D-XSUB processing allows you to extend the frequency response even lower, up to 35 Hz
      • Extremely flexible X-OVER settings with DSP
      • Cardioid mode for bass management onstage
      • Plywood cabinet is durable and acoustically optimized for maximum sound quality
      • M20 and Ø35 mm dual pole sockets
      • Optional Speaker Wheels (SPW-1) and Speaker Cover (SPCVR-DXS153)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadxs15-mk3-powered-subwoofer
    • Familia de productoProfessional Audio
    • Grupo de productosDXS mk3 Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)611
    • Ancho (mm)480
    • Profundidad (mm)614
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)37
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers