El DXS18 mk3 es el modelo más grande de la última generación de subwoofers activos de la serie DXS de Yamaha. Este nuevo modelo ofrece graves profundos, nítidos y extraordinariamente potentes gracias a nuestros transductores patentados de alta durabilidad, amplificadores de potencia rediseñados de alta eficiencia y una estructura de paso de banda ideal que elimina el ruido no deseado de la caja. En particular, al combinarse con nuestros altavoces de la serie DXR mk3, perfectamente compatibles, el DXS18 mk3 permite a los usuarios crear un sistema de sonido integrado a la perfección con un impacto inigualable.