Publique sus productos
RM-WAP-16 Wireless Access Point

RM-WAP-16 Wireless Access Point

Traducido por Google,

Punto de acceso inalámbrico de 16 canales

Especificaciones
    • Access point of 1.9 GHz band wireless microphone system
    • Available in 16 channels
    • Dante audio/control reception and PoE power are provided through a single network cable
    • Case is paintable
    Especificaciones técnicas
    • Referenciarm-wap-16-wireless-access-point
    • Familia de productoProfessional Audio
    • Grupo de productosWireless Microphone System
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)42.8
    • Ancho (mm)171.2
    • Profundidad (mm)172.5
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)0.81
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Código ETIMEC000816
    • Nombre ETIMWLAN access point
    • Código Uniclass 2015Ss_75_10_21_48
    • Descripción Uniclass 2015Local area network (LAN) systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Communications Wireless Access Points
    • Número OmniClass23-37 13 00
    • Título OmniClass Information Technology Equipment