Publique sus productos
RM-WAP-8 Wireless Access Point

RM-WAP-8 Wireless Access Point

Traducido por Google,

Punto de acceso inalámbrico de 8 canales

Especificaciones
    • Access point of 1.9 GHz band wireless microphone system
    • Available in 8 channels
    • Dante audio/control reception and PoE power are provided through a single network cable
    • Case is paintable
Especificaciones técnicas
  • Referenciarm-wap-8-wireless-access-point
  • Familia de productoProfessional Audio
  • Grupo de productosWireless Microphone System
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)42.8
  • Ancho (mm)171.2
  • Profundidad (mm)172.5
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.65
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Código ETIMEC000816
  • Nombre ETIMWLAN access point
  • Código Uniclass 2015Ss_75_10_21_48
  • Descripción Uniclass 2015Local area network (LAN) systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Communications Wireless Access Points
  • Número OmniClass23-37 13 00
  • Título OmniClass Information Technology Equipment