Publique sus productos
RM-WCH-8 Microphone Charging Station

RM-WCH-8 Microphone Charging Station

Traducido por Google,
Estación de carga para micrófono
Especificaciones
    • Microphone charger for wireless systems using 1.9 GHz band
    • Up to 8 microphones can be charged in a unit at a time
    • Charge time 5 hours to full charge
Especificaciones técnicas
  • Referenciarm-wch-8-microphone-charging-station
  • Familia de productoProfessional Audio
  • Grupo de productosWireless Microphone System
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)41.5
  • Ancho (mm)304
  • Profundidad (mm)188
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Código ETIMEC000359
  • Nombre ETIMUniversal charger
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_06_05
  • Descripción Uniclass 2015Automatic battery chargers
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 16.63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Stadiums and Arenas
  • Número OmniClass23-35 19 11
  • Título OmniClass Battery Racks