Publique sus productos
RM-WGS Wireless Microphone

RM-WGS Wireless Microphone

Traducido por Google,

Micrófono inalámbrico de cuello de cisne de 6 pulgadas

Especificaciones
    • Wireless microphones using 1.9 GHz band
    • Available microphone form factors: 6" (15 cm) Gooseneck
    • 20 hours of continuous microphone operation time using the included Li-ion battery
    • Proprietary charging and USB-C charging port
    • LED mute button and battery level display
    • Microphone unit with ring LED
Especificaciones técnicas
  • Referenciarm-wgs-wireless-microphone
  • Familia de productoProfessional Audio
  • Grupo de productosWireless Microphones
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)171.2
  • Ancho (mm)89
  • Profundidad (mm)89
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.14
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Código ETIMEC000070
  • Nombre ETIMMicrophone
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Microphones
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 16.63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Stadiums and Arenas
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 11
  • Título OmniClass Microphones