Publique sus productos
VC4 Ceiling Speaker

VC4 Ceiling Speaker

Traducido por Google,
Los altavoces de techo de la Serie VC ofrecen un rendimiento excepcional para instalaciones comerciales con diseños compactos y económicos. Hay seis modelos disponibles, tres con carcasa trasera y tres sin ella, para satisfacer una amplia gama de requisitos de instalación.
Especificaciones
  • 2-way system with 4-inch woofer and 0.8-inch tweeter

    • Engineered for optimum BGM and voice reproduction
    • Low-profile design allows installation in limited ceiling spaces
    • Direct support for low-impedance or high-impedance connections
    • 16Ω in low-impedance is advantageous when connecting multiple speakers in low impedance system
    • Built-in carrying band increases safety during installation
    • Double-threaded speaker clamp screws for speedy tightening
    • Paintable grilles with magnetic catches
    • Black and white versions available
    • 2.1 kg (4.6 lbs), Ø225 x 95 mm (Ø8-7/8” x 3-3/4”)
    • Single unit package
Especificaciones técnicas
  • Referenciavc4-ceiling-speaker
  • Familia de productoProfessional Audio
  • Grupo de productosVC Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)95
  • Ancho (mm)225
  • Profundidad (mm)225
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)2.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers