Publique sus productos
VXC5F Ceiling Speaker
VXC5F Ceiling Speaker

    VXC5F Ceiling Speaker

    Traducido por Google,

    Los altavoces de techo de perfil bajo "modelo F" de la serie VXC se pueden adaptar fácilmente a las limitaciones de instalación más estrictas, lo que garantiza un rendimiento de audio excelente dondequiera que se coloquen.

    Especificaciones
    • 4.5" full-range low-profile ceiling speaker

      • 4.5" full-range speaker unit
      • Engineered for optimum BGM reproduction
      • Low-profile design facilitates installation in limited ceiling spaces
      • Direct support for low-impedance or high-impedance connections
      • Built-in carrying band increases safety during installation
      • Anti-drop tab mechanism provides secure temporary positioning during installation
      • Double-threaded speaker clamp screws for speedy tightening
      • Paintable grilles with magnetic catches
      • Black and white versions available
      • 3.1 kg (6.8lbs), Ø324 x 143 mm (Ø12-13/16" x 5-11/16")
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavxc5f-ceiling-speaker
    • Familia de productoProfessional Audio
    • Grupo de productosVXC Series "F model"
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)143
    • Ancho (mm)324
    • Profundidad (mm)324
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)3.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers