Publique sus productos
VXC6 Ceiling Speaker
VXC6 Ceiling Speaker

    VXC6 Ceiling Speaker

    Traducido por Google,
    La serie VXC ofrece tres tamaños de woofer diferentes, lo que le permite elegir el altavoz más adecuado para su lugar.
    Especificaciones
    • 6.5" cone woofer with a 0.75" soft dome tweeter
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavxc6-ceiling-speaker
    • Familia de productoProfessional Audio
    • Grupo de productosVXC Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)205
    • Ancho (mm)286
    • Profundidad (mm)286
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)4.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers