Publique sus productos
VXC8S Ceiling Subwoofer

VXC8S Ceiling Subwoofer

Traducido por Google,
Los modelos "S" de la serie VXC son subwoofers de techo que complementan idealmente el sonido natural expresivo de los altavoces de las series VXS y VXC sin estropear el diseño interior.
Especificaciones
  • 8" ceiling subwoofer

    • Sound and size ideally matched to the VXS and VXC series
    • Band-pass design ensures smooth, distortion-free low-frequency extension
    • Direct support for low-impedance or high-impedance connections
    • Built-in carrying band increases safety during installation
    • Anti-drop tab mechanism provides secure temporary positioning during installation
    • Double-threaded speaker clamp screws for speedy tightening
    • Paintable grilles with magnetic catches
    • Black and white versions available
    • 8.7 kg (19.2lbs), Ø324 x 314 mm (Ø12-13/16" x 12-23/64")
    • AB-C8S (sold separately) is required to secure safe installation of VXC8S
Especificaciones técnicas
  • Referenciavxc8s-ceiling-subwoofer
  • Familia de productoProfessional Audio
  • Grupo de productosVXC Series "S model"
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)314
  • Ancho (mm)324
  • Profundidad (mm)324
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)8.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers