Publique sus productos
VXH8 Pendant Speaker

VXH8 Pendant Speaker

Traducido por Google,
Los altavoces colgantes de la serie VXH para instalaciones comerciales combinan una calidad de sonido sorprendente con un diseño visual refinado.
Especificaciones
  • 2-way system with 8-inch woofer and 1-inch tweeter

    • Narrow dispersion (75°) with "permeable" waveguide and 360W power handling
    • Engineered for optimum BGM and voice reproduction
    • Pendant speaker suitable for high, open structure or sloped ceilings
    • Direct support for low-impedance or high-impedance connections
    • Paintable grilles with magnetic catches
    • 2 x 6 m steel wire cables by Gripple
    • Black and white versions available
    • 7.2 kg (15.9 lbs), Ø356 x 434 mm (Ø14-1/64" 17-3/32")
    • Single unit package
Especificaciones técnicas
  • Referenciavxh8-pendant-speaker
  • Familia de productoProfessional Audio
  • Grupo de productosVXH Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)434
  • Ancho (mm)356
  • Profundidad (mm)356
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)7.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers