Publique sus productos
VXL1-8-WR Loudspeaker
VXL1-8-WR Loudspeaker
VXL1-8-WR Loudspeaker

    VXL1-8-WR Loudspeaker

    Traducido por Google,

    Elegante. Inteligente. Sonido.

    Los altavoces de fuente lineal de la serie VXL ofrecen una combinación única de excelente calidad de sonido y un diseño compacto, ideal para diversos entornos. Ofrecen una excelente proyección, así como un volumen y una calidad de sonido uniformes en una amplia zona de escucha, lo que los convierte en la opción ideal para salas con alta reflectividad, auditorios, salas de conferencias y otras instalaciones que requieren la máxima inteligibilidad en toda el área de escucha.

    La serie VXL incluye tres modelos, el VXL1-8, el VXL1-16 y el VXL1-24, cada uno con altavoces de rango completo de 1,5 pulgadas, que pueden combinarse para adaptarse óptimamente a diversas instalaciones y espacios. Las delgadas cajas de 54 mm (2,1 pulgadas) de ancho presentan elegantes diseños de rejilla curvada que se integran a la perfección con cualquier decoración para ofrecer una reproducción de voz y música superior y uniforme en una amplia variedad de aplicaciones.

    Especificaciones
    • Slim line array loudspeaker with 8 x 1.5" drivers

      • Weather-resistant model
      • IP55
      • 1.5 inch (3.75 cm) full-range speaker units with neodymium magnets
      • Wide horizontal dispersion for uniform SPL over a wide area
      • Slim design complements any interior décor
      • Available in basic black or white
      • Enclosures can be painted to match surroundings
      • Optional dedicated bracket for outdoor installations


      Especificaciones técnicas
      • Referenciavxl1-8-wr-loudspeaker
      • Familia de productoProfessional Audio
      • Grupo de productosVXL Series
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2026-01-20
      • Número de edición1
      • Altura (mm)480
      • Ancho (mm)54
      • Profundidad (mm)104
      Información relacionada
      • Peso Neto (kg)2.1
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
      • Código ETIMEC000682
      • Nombre ETIMLoudspeaker set
      • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
      • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
      • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
      • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
      • Título OmniClass Loudspeakers