Publique sus productos
VXS10S Surface Mount Speaker

VXS10S Surface Mount Speaker

Traducido por Google,
Los modelos "S" de la serie VXS son subwoofers que complementan idealmente el sonido natural expresivo de los altavoces de las series VXS y VXC.
Especificaciones
  • 10" dual voice coil subwoofer for low impedance systems

    • Versatile low-impedance subwoofer
    • Sound and size ideally matched to the VXS and VXC series
    • Bass-reflex design ensures smooth, distortion-free low-frequency extension
    • Dual voice coil configuration supports stereo sources
    • Satellite connectors for easy setup
    • Dedicated wall-mount hardware supplied
    • Black and white models available
    • Recommended satellite speakers: VXS3F, VXS5, VXS8, VXC4, VXC6, VXC8, VXC3F
Especificaciones técnicas
  • Referenciavxs10s-surface-mount-speaker
  • Familia de productoProfessional Audio
  • Grupo de productosVXS Series "S model"
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)500
  • Ancho (mm)260
  • Profundidad (mm)389
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)16.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers