Publique sus productos
VXS1ML Surface Mount Speaker
VXS1ML Surface Mount Speaker
VXS1ML Surface Mount Speaker

    VXS1ML Surface Mount Speaker

    Traducido por Google,

    Combina sonido y diseño sofisticados en unos altavoces compactos de montaje en superficie que aportarán un toque destacado a los espacios más refinados y elegantes.

    Especificaciones
    • Full-range compact surface mount speaker with a 1.5" driver

      • Newly developed 1.5-inch full-range driver unit
      • Wide 170° horizontal and vertical dispersion
      • Compact 62 mm x 62 mm form blends unobtrusively with any décor
      • Dedicated wall/ceiling mount hardware supplied
      • Black and white models available
      • Packaging single
      • Paintable enclosures and grilles
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavxs1ml-surface-mount-speaker
    • Familia de productoProfessional Audio
    • Grupo de productosVXS Series "M model"
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)62
    • Ancho (mm)62
    • Profundidad (mm)82
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)0.17
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers