Publique sus productos
VXS3FT Surface Mount Speaker

VXS3FT Surface Mount Speaker

Traducido por Google,
Los altavoces compactos de montaje en superficie VXS-F cuentan con un diseño atractivo y discreto y un ajuste de sonido premium para música de fondo refinada en espacios elegantes.
Especificaciones
  • Compact surface-mount speakers elegantly blend into any interior décor
    (High-impedance models)

    • 3.5" full-range speaker units
    • High-impedance model for large installations
    • Attractive, discreet design complements elegant décor
    • Supplied bracket with dedicated transformer complements the overall design
    • Acoustic design for sophisticated, natural reproduction
    • Individual speakers cover a wide angle
    • Paintable enclosures and grilles
    • Black and white models available
    • 1.7 kg (3.7 lbs)*, W 184 mm x H 178 mm x D 139 mm (W 7.3" x H 7.0" x D 5.5")*
      *Including bracket
Especificaciones técnicas
  • Referenciavxs3ft-surface-mount-speaker
  • Familia de productoProfessional Audio
  • Grupo de productosVXS Series "F model"
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)130
  • Ancho (mm)184
  • Profundidad (mm)94
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers