Publique sus productos
VXS5 Surface Mount Speaker
VXS5 Surface Mount Speaker

    VXS5 Surface Mount Speaker

    Traducido por Google,
    La línea de la serie VXS incluye dos modelos de rango completo y dos subwoofers, lo que le permite elegir el modelo óptimo para una aplicación particular y, si es necesario, combinarlo con un subwoofer para lugares que requieren graves más potentes.
    Especificaciones
    • 5.25" cone woofer with a 0.75" soft dome tweeter
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavxs5-surface-mount-speaker
    • Familia de productoProfessional Audio
    • Grupo de productosVXS Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)280
    • Ancho (mm)176
    • Profundidad (mm)163
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)3.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers