Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
yamaha/products/fe47d78e-df3c-4847-940f-30c7d23c5633
Inicio
Categorías
Electrónica
Audio
VXS8 Surface Mount Speaker
Disponible en Estados Unidos
Yamaha Corporation
Seguir
VXS8 Surface Mount Speaker
Traducido por Google,
Ver original
La línea de la serie VXS incluye dos modelos de rango completo y dos subwoofers, lo que le permite elegir el modelo óptimo para una aplicación particular y, si es necesario, combinarlo con un subwoofer para lugares que requieren graves más potentes.
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
8" cone woofer with a 1" soft dome tweeter
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
vxs8-surface-mount-speaker
Familia de producto
Professional Audio
Grupo de productos
VXS Series
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2026-01-20
Número de edición
1
Altura (mm)
430
Ancho (mm)
278
Profundidad (mm)
239
Links
Links
Instalación URL
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/speakers/vxs/
Video tutorial
https://audioversity.yamaha.com/course/introduction-yamaha-products-bgm-applications
Descripción técnica
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/speakers/vxs/resources.html
Información relacionada
Información relacionada
Peso Neto (kg)
8.2
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Electrónica - Audio
Código ETIM
EC000682
Nombre ETIM
Loudspeaker set
Código Uniclass 2015
Pr_70_75_36_50
Descripción Uniclass 2015
Loudspeakers
CSI MasterFormat 2014 Code
11 52 00
CSI MasterFormat 2014 Título
Audio-Visual Equipment
Número OmniClass
23-37 15 29 11 13
Título OmniClass
Loudspeakers
Productos similares
Yamaha Corporation
DM7 Digital Mixing Console
Descargar
Yamaha Corporation
RM-WGL Wireless Microphone
Descargar
Yamaha Corporation
CS-800 Video Sound Bar for Huddle Rooms
Descargar
Yamaha Corporation
VXL1-16 Column Line Array Speaker
Descargar
Yamaha Corporation
VXL1-24-WR Loudspeaker
Descargar
Yamaha Corporation
RM-WGS Wireless Microphone
Descargar