Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Contra Guardian Handrail

Número de Artículo: ContraGuardianHandrail
Fabricante: Yeoman Shield
Familia del producto: Contra
Grupo del producto: Contra Guardian Handrail
Profundidad (mm): 80
Fecha de publicación: 2019-02-07
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (1)

The Contra Guardian Handrail incorporates the same 125mm solid timber core hand/protection rail with a stylish colour insert that sits at the front of the rail.

Stylish and functional it can be a great addition for areas such as corridors and waiting rooms that may benefit from colour coding.


Material principal: PVC
Material secundario:
Diseñado en: United Kingdom
Fabricado en: United Kingdom

Categoría BIMobject: Engineering & Infrastructure - Rail
Clasificación IFC: Railing
Uniclass 1.4 Código: L5161
Uniclass 1.4 Descripción: Wall panelling
Uniclass 2.0 Código: PR-75-50-90
Uniclass 2.0 Descripción: Wall Protection Panels
Uniclass 2015 Código: Pr_35_90_43_86
Uniclass 2015 Descripción: Wall protection panels
Número OmniClass: 23-15 13 19
Título OmniClass: Wall Panels
Este producto es apto en :
Europe
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Engineering & Infrastructure - Rail

Nombre Valor
Material Extruded Vinylac

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
COBie.Component.CreatedBy www.yeomanshield.com
COBie.Component.Description Handrail and protection rail with feature strip
COBie.Component.Length 3500
COBie.Component.Name WallProtectionPanels_ContraGuardianHandrail_YeomanShield
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
COBie.Type.Category Pr_35_90_43_86 Wall protection panels
COBie.Type.CreatedBy www.yeomanshield.com
COBie.Type.Description Handrail and protection rail with feature strip
COBie.Type.DurationUnit Years
COBie.Type.Manufacturer www.yeomanshield.com
COBie.Type.Material Extruded Vinylac
COBie.Type.ModelReference Contra Guardian Handrail
COBie.Type.Name WallProtectionPanels_ContraGuardianHandrail_YeomanShield
COBie.Type.NominalHeight 800
COBie.Type.NominalLength 3500
COBie.Type.NominalWidth 124

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.