Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

;

Guardian Twin Handrail PVC-U 125PR

Número de Artículo: GuardianTwinHandrailPVC-U125
Fabricante: Yeoman Shield
Familia del producto: Guardian
Grupo del producto: Twin Handrail PVC-U 125PR
Profundidad (mm): 125
Fecha de publicación: 2019-02-07
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (1)
Yeoman Shield Guardian Twin Handrail offers both support to users and protection to walls by combining a 50mm dia upper handrail in PVCu connected via a 2 part fixing system to a lower PVCu protection rail in either 125mm or 200mm depths. The lower protection rail is designed to stand slightly forward ogf the upper handrail so offering protection from damage to both the handrail and the wall surface.


Material principal: PVC
Material secundario:
Diseñado en: United Kingdom
Fabricado en: United Kingdom

Categoría BIMobject: Construction - Railing
Clasificación IFC: Railing
Uniclass 1.4 Código: L4422
Uniclass 1.4 Descripción: Hand rails, grab rails
Uniclass 2.0 Código: PR-64-36
Uniclass 2.0 Descripción: Handrails
Uniclass 2015 Código: Pr_25_30_36
Uniclass 2015 Descripción: Handrails
Este producto es apto en :
Europe
  • United Kingdom

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
COBie.Component.CreatedBy https://www.yeomanshield.com/
COBie.Component.Description PVC-U combined hand/ crashrail
COBie.Component.Name HandrailSystem_GuardianTwinHandrailPVC-U_125mm_YeomanShield
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
COBie.Type.Category Pr_25_30_36_03
COBie.Type.CreatedBy https://www.yeomanshield.com/
COBie.Type.Description PVC-U combined hand/ crashrail
COBie.Type.DurationUnit Years
COBie.Type.Manufacturer https://www.yeomanshield.com/
COBie.Type.Material Extruded PVC-U sleeve mounted on aluminium core; Protection rail: Extruded Vinylac
COBie.Type.ModelNumber GTR50P/125PR
COBie.Type.ModelReference Guardian Twin Handrail PVC-U
COBie.Type.Name HandrailSystem_GuardianTwinHandrailPVC-U_125mm_YeomanShield

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.