El acabado de cara partida es el más popular en unidades de mampostería arquitectónica, ya que ofrece una textura única y se puede fabricar como producto apto para pintura o en una variedad de atractivos colores. Gracias al proceso de fabricación de un bloque de cara partida, no hay dos unidades exactamente iguales, lo que aporta profundidad estética al diseño de edificios.
Nuestra mampostería de cara partida se puede utilizar como muro de carga o como revestimiento y combina bien con otros acabados de bloques arquitectónicos.
La mampostería de cara vista es térmicamente eficiente, insonorizante y resistente al fuego, lo que la convierte en un producto predilecto en la construcción de proyectos comerciales como teatros, escuelas y edificios municipales. Se fabrica como unidad de peso normal o ligero; cumple con la especificación de la norma ASTM C 90 para unidades de mampostería de hormigón portante.
COLORES EN EXISTENCIA: Disponemos de bloques de concreto de cara dividida en tramos de 4″, 8″ y 12″, vigas de unión de fondo abierto de 8″ y 12″, umbral de 6″ y una esquina universal de 8″ en los seis colores a continuación . Nuestro cemento para mampostería WORKRITE® Tipo S también está disponible en estos colores para su comodidad.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |