Número de Artículo: | COM_CZ_Ytong_Univerzal_hladke_Internal_R-2_9231_U-0_34_d-310_mm |
---|---|
Fabricante: | Ytong |
Familia del producto: | Ytong AAC |
Grupo del producto: | Composite |
Anchura (mm): | 1000 |
Altura (mm): | 1000 |
Profundidad (mm): | 310 |
Fecha de publicación: | 2018-03-06 |
Número de edición: | 1 |
Tipo: | Objeto (objeto simple) |
URL del producto: | http://www.ytong.cz/ |
---|---|
Instalación URL: | http://www.ytong.cz/doporucena-reseni.php |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificación de producto: | http://www.ytong.cz/ke-stazeni.php |
Descripción técnica: | http://www.ytong.cz/sortiment.php |
Video tutorial: | http://www.ytong.cz/sluzby.php |
Código GTIN: |
El código Qr incluye el URL estático de abajo y te traerá de nuevo a esta página si lo escaneas desde un dispositivo como un iPhone o un smartphone.
https://www.bimobject.com/es/ytong/product/com_cz_ytong_univerzal_hladke_internal_r-2_9231_u-0_34_d-310_mm
Material principal: | Aerated concrete |
---|---|
Material secundario: | Plaster |
Diseñado en: | Czech Republic |
Fabricado en: | Czech Republic |
Categoría BIMobject: | Muros - Particiones |
---|---|
Clasificación IFC: | Wall |
nombre UNSPSC: | Bricks |
código UNSPSC: | 301316 |
Uniclass 1.4 Código: | L83122 |
Uniclass 1.4 Descripción: | Wall units |
Uniclass 2.0 Código: | SS-25-13-50 |
Uniclass 2.0 Descripción: | Masonry Wall Systems |
Uniclass 2015 Código: | Ss_25_13_50 |
Uniclass 2015 Descripción: | Masonry wall systems |
NBS Reference Código: | 25-13-50 |
NBS Reference Descripción: | Masonry Wall Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 04 22 26 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry |
Número OmniClass: | 23-13 35 21 13 |
Título OmniClass: | Masonry Structural Walls |
CSI UniFormat II Code: | C1010 |
CSI UniFormat II Title: | Partitions |
Nombre | Valor |
---|---|
Application | Internal wall |
Colour | white |
Depth | 310 mm |
Recyclable | True |
Standards | https://www.ytong.cz/breeam-leed-zelena-cerftifikace-budov.php |
Sustainability Website URL | https://www.ytong.cz/zdrave-bydleni-.php |
Width | 310 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nombre | Valor |
---|---|
Colour | white |
BIMobject®