Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Zanussi BI Slide Door Fridge Freezer Freezer at the bottom 1772

Número de Artículo: Zanussi_BI-Slide-Door-Fridge-Freezer-Freezer-at-the-bottom-1772
Fabricante: Zanussi
Familia del producto: Fridge Freezer
Grupo del producto: Built In Fridge Freezer
Fecha de publicación: 2020-01-31
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (11)
Zanussi Built In Sliding Door Fridge Freezer with Freezer at the bottom, height 1772 mm

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZBB28430SL 925503028 , ZBB28475SA 925500009 , ZBB28655SA 925505011 , ZBB28460SA 925503024 , ZBB28465SA 925503025 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB28465SA 925503025 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB28465SA 925503025 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB28475SA 925500009 , ZBB28655SA 925505011 , ZBB28460SA 925503024 , ZBB28465SA 925503025 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB28475SA 925500009 , ZBB28655SA 925505011 , ZBB28460SA 925503024 , ZBB28465SA 925503025 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB928441S 925503054 , ZBB928465S 925503051 , ZBB928651S 925505007 , ZBB28465SA 925503025 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB28655SA 925505011 , ZBB28460SA 925503024 , ZBB28465SA 925503025 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB27450SV 925515018 , ZBB28441SV 925503134 , ZBB27650SV 925504023 , ZBB27640SV 925506007 , ZBB28651SV 925505028  , ZBB928651S 925505007 , ZBB928441S 925503054 , ZBB928465S 925503051


Material principal: Stainless steel
Material secundario:
Diseñado en:
Fabricado en:

Categoría BIMobject: Cocina - Electrodomésticos de cocina
Clasificación IFC: Object
Uniclass 2.0 Código: PR-35-14-15
Uniclass 2.0 Descripción: Combined Fridge-Freezers
Uniclass 2015 Código: Pr_40_70_31_32
Uniclass 2015 Descripción: Fridge-freezers
NBS Reference Código: 35-14-15
NBS Reference Descripción: Combined Fridge-Freezers
Número OmniClass: 23-21 23 33
Título OmniClass: Residential Refrigerators And Freezers
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
Kitchen - Appliances

Nombre Valor
Appliance Type Fridge Freezer
Depth 549 mm
Height 1769 ; 1772 ; 1884 mm
Width 540 ; 556 mm

BIMobject®