Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Zanussi BI Slide Door Refrigerator 1218

Número de Artículo: Zanussi_BI_Slide-Door-Refrigerator-1218
Fabricante: Zanussi
Familia del producto: Refrigerator
Grupo del producto: Built In Refrigerator
Fecha de publicación: 2020-01-31
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
Zanussi Built In Sliding Door Refrigerator, height 1218 mm

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZBA23042SA 933033007 , ZBA23042SV 933033019 , ZBA23022SA 933033006 , ZBA22021SV 933033013 , ZBA23042SA 933033007 , ZBA23022SA 933033006



Material principal: Stainless steel
Material secundario:
Diseñado en:
Fabricado en:

Categoría BIMobject: Cocina - Electrodomésticos de cocina
Clasificación IFC: Object
Uniclass 1.4 Código: L8321
Uniclass 1.4 Descripción: Refrigerators
Uniclass 2.0 Código: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 Descripción: Refrigerators
Uniclass 2015 Código: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 Descripción: Refrigerators
NBS Reference Código: 35-14-72
NBS Reference Descripción: Refrigerators
Número OmniClass: 23-21 23 33 13
Título OmniClass: Residential Refrigerators
Este producto es apto en :
Europe
  • Belgium
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Appliances

Nombre Valor
Appliance Type Refrigerator
Depth 549 mm
Height 1218 mm
Width 540 mm

BIMobject®