Número de Artículo: | Zanussi_Chimney-Standard-Hood_Beta_60_Stainless-Steel |
---|---|
Fabricante: | Zanussi |
Familia del producto: | Chimney Standard Hood |
Grupo del producto: | Hood |
Fecha de publicación: | 2019-11-11 |
Número de edición: | 1 |
Tipo: | Objeto (objeto simple) |
Model ID and PNC Codes
ZHB62670XA 942022033 , ZHB60460XA 942022030 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB60460XA 942022030 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022035
URL del producto: | https://www.zanussi.co.uk/kitchen/cooking/cooker-hoods/ |
---|---|
Instalación URL: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificación de producto: | |
Descripción técnica: | |
Video tutorial: | |
Código GTIN: |
El código Qr incluye el URL estático de abajo y te traerá de nuevo a esta página si lo escaneas desde un dispositivo como un iPhone o un smartphone.
https://www.bimobject.com/es/zanussi/product/zanussi_chimney-standard-hood_beta_60_stainless-steel
Material principal: | Stainless steel |
---|---|
Material secundario: | |
Diseñado en: | |
Fabricado en: |
Categoría BIMobject: | Cocina - Electrodomésticos de cocina |
---|---|
Clasificación IFC: | Object |
Uniclass 1.4 Código: | L83311 |
Uniclass 1.4 Descripción: | Extractor hoods |
Uniclass 2.0 Código: | PR-04-14-28 |
Uniclass 2.0 Descripción: | Kitchen Extractor Hoods |
Uniclass 2015 Código: | Pr_60_65_94_46 |
Uniclass 2015 Descripción: | Kitchen extractor hoods |
NBS Reference Código: | 04-14-28 |
NBS Reference Descripción: | Kitchen Extractor Hoods |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 38 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Commercial-Kitchen Hoods |
Nombre | Valor |
---|---|
Product Type | Hood |
Width | 598 mm |
BIMobject®