Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Zanussi FI 45 Dish Washer Sliding Door

Número de Artículo: Zanussi_FI_45_Dish-Washer-Sliding-Door
Fabricante: Zanussi
Familia del producto: Dish Washer
Grupo del producto: Fully Integrated Dish Washer
Fecha de publicación: 2019-06-11
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (11)
Zanussi Fully Integrated 45 cm width Dish Washer with Sliding Door

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZDV12003FA 911079029 ,ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV91506FA 911076053 , ZDV91506FA 911076053 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV12004FA 911079027


Material principal: Stainless steel
Material secundario:
Diseñado en:
Fabricado en:

Categoría BIMobject: Cocina - Electrodomésticos de cocina
Clasificación IFC: Object
Uniclass 1.4 Código: L7231
Uniclass 1.4 Descripción: Dishwashers
Uniclass 2.0 Código: PR-35-14-24
Uniclass 2.0 Descripción: Dishwashers
Uniclass 2015 Código: Pr_40_70_21
Uniclass 2015 Descripción: Dishwashers
NBS Reference Código: 35-14-24
NBS Reference Descripción: Dishwashers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 48 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Dishwashers
Número OmniClass: 23-21 23 25
Título OmniClass: Residential Dishwashers
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
Kitchen - Appliances

Nombre Valor
Appliance Type Dish Washer
Depth 550 mm
Height 818 mm
Width 446 mm

BIMobject®