Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

;

Zanussi FI Washer

Número de Artículo: Zanussi_FI_Washer
Fabricante: Zanussi
Familia del producto: Washer
Grupo del producto: Fully Integrated Washher
Fecha de publicación: 2019-06-11
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (11)
Zanussi Fully Integrated Washing Machine

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZWI712UDWA 914580215 , ZWI814UDWA 914580211 , ZWI71000WA 914528017 , ZWI712UDWAR 914580216 , ZWI71201WA 914528124 , ZWI814UDWA 914580211 , ZWI71000WA 914528017 , Z714W43BI 914580206 , Z712W43BI 914580201 , ZWI71201WA 914528134 , ZWI712UDWAR 914580216


Material principal: Stainless steel
Material secundario: Plastic
Diseñado en:
Fabricado en:

Categoría BIMobject: Electrónica - Equipos, electrodomésticos
Clasificación IFC: Object
Uniclass 2.0 Código: PR-31-47
Uniclass 2.0 Descripción: Laundry Washers And Dryers
Uniclass 2015 Código: Pr_40_70_47
Uniclass 2015 Descripción: Laundry washers and driers
NBS Reference Código: 31-47
NBS Reference Descripción: Laundry Washers And Dryers
Número OmniClass: 23-21 23 53 11
Título OmniClass: Residential Front Loading Laundry Washers
Este producto es apto en :
Europe
  • Latvia
  • Portugal
  • Russia
  • Spain
  • Ukraine
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Electronics - Appliances

Nombre Valor
Application Washer
Depth 540 | 544
Height 819 ; 820 mm
Width 596 mm

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.