Publique sus productos
Corkia Exit Sustainable Cork Exit Sign
Corkia Exit Sustainable Cork Exit Sign
Corkia Exit Sustainable Cork Exit Sign
Corkia Exit Sustainable Cork Exit Sign
    Zemper

    Corkia Exit Sustainable Cork Exit Sign

    "Señalización de salida en corcho para edificios más ecológicos."

    Corkia Exit forma parte de la familia Corkia, la primera gama de iluminación de emergencia fabricada con corcho natural. Diseñada para proporcionar una guía de evacuación clara y fiable, combina una eficiente tecnología LED con un material renovable que logra reducir en un 115% el carbono embebido en comparación con las carcasas convencionales de policarbonato.

    Especificaciones clave:

    • Distancia de visibilidad: 26 m
    • Autonomía: 1 o 3 horas, con baterías de LiFePO₄.
    • Robustez: carcasa a base de corcho con protección IP20 e IK04.
    • Funciones inteligentes: opciones de AutoTest, DALI2 o Wireless SmartZ® para una gestión simplificada.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaexit-signs-corkia-exit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCorcho
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia