Publique sus productos
Spazio Power emergency lighting
Spazio Power emergency lighting
    Zemper

    Spazio Power emergency lighting

    "Máxima potencia, diseño discreto."

    Spazio Power destaca por su elevada potencia lumínica, garantizando una iluminación eficaz y uniforme en situaciones críticas. Combina rendimiento y estética con un cuerpo 100% de policarbonato, ópticas acrílicas de alta calidad y baterías LiFePO₄. Disponible con comunicación inalámbrica SmartZ®, DALI-2, autotest o en versión estándar, ofrece fiabilidad y durabilidad en una amplia variedad de entornos.

    Características destacadas:

    • Óptica Discrete con distribución uniforme

    • Flujo luminoso: 380 a 400 lm

    • Protección IP65 opcional mediante accesorio

    • Disponibilidad de 1 h o 3 h de autonomía

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaspazio-power
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia