Publique sus productos
Hygiene - Zentia Ceiling Tiles (hygiene performances)
Hygiene - Zentia Ceiling Tiles (hygiene performances)
Hygiene - Zentia Ceiling Tiles (hygiene performances)
    Zentia
    Archivados

    Hygiene - Zentia Ceiling Tiles (hygiene performances)

    PARAFON HYGIEN ofrece un equilibrio perfecto entre confort visual blanco, capacidad de lavado e higiene.
    Especificaciones
    • Sistemas de suspensión estándar: Prelude 15, Prelude 24 Sistema de suspensión alternativos: Prelude 35 Rendimiento acústico: aw 0.95 & Dnfw - Reflexión de la luz: 82% Resistencia a la humedad: 95% Rendimiento Sala Limpia (Clean Room): ISO 4 EuroClass Reacción al fuego: A2,s1-d0 COV según normativa francesa: A Contenido reciclado: 20% 15 años de Garantía de Producto / 30 años de Garantía de Sistema de Techos Opciones de detalle de borde: Board Opciones de formato: 600x600, 625x625, 1200x600* * Formato 625x625 tan solo disponible en Alemania, Austria y Suiza. Opciones de espesor (mm): 18
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaParafon_Hygien
    • Familia de productoMineral Ceiling
    • Grupo de productosParafon Hygien
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMineral
    • Material secundarioMetal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
    • Clasificación IFC Techo
    • Nombre UNSPSCSuspended ceiling systems
    • Código UNSPSC30161604
    • Código Uniclass 2015Ss_30_25_22_90
    • Descripción Uniclass 2015Unit/ modular suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeilings
    • Número OmniClass23-15 19 23 11
    • Título OmniClass Suspended Ceilings