Publique sus productos
Bob - Pendant fixture
ZERO

Bob - Pendant fixture

Traducido por Google,
En colaboración con la conocida marca de muebles Blå Station, Zero ha dotado a su sistema de sofás Bob de un accesorio que lleva sus contornos a nuevas alturas mientras se ancla en el respaldo. Zero también ofrece una versión de lámpara de pie independiente y una suspensión con el mismo carácter simpático y redondo. Un LED regulable detrás de un escudo antideslumbrante convexo proporciona una iluminación íntima y oculta; disponible en blanco o negro estándar. LED 10W/3000K.
Especificaciones
  • Finish Painted aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005. Other colours on requewst. Matt acrylic diffuser. Including mains dimmable LED module or with built in DALI driver. LED info System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 838LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. Installation Suspended from ceiling 2,5 m cable. Including cable-cup. Connection Terminalblock 3x4 mm2. When DALI 5x4mm2. Design Thomas Bernstrand & Stefan Borselius 2019.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBob_pend
  • Familia de productoBob
  • Grupo de productosPendants
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2019-11-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)195
  • Ancho (mm)260
  • Profundidad (mm)260
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
  • Descripción Uniclass 2015Suspended luminaires

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Oceanía Norteamérica
Åland
Emiratos Árabes Unidos
Australia
Belice
Albania
Hong Kong
Nueva Zelanda
Costa Rica
Alemania
Japón
El Salvador
Andorra
Singapur