Publique sus productos
Top Pendant fixture
Top Pendant fixture
    ZERO

    Top Pendant fixture

    Traducido por Google,
    Accesorio colgante
    Especificaciones
    • Finish: White or black painted metal. Diffuser in matt acrylic. The angle of the shade can be adjusted with a wire. LED information: System power: 17W. Luminaire Luminous Flux: 1223/1398LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation:Ceiling hook. Connection: Terminal block 3x4mm2. when HFF 5x4mm2 Design: Tham & Videgård 2009.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTop_pendant
    • Familia de productoTop
    • Grupo de productosPendant
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2019-11-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)260.4
    • Ancho (mm)650
    • Profundidad (mm)650
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcrílico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Descripción Uniclass 2015Suspended luminaires

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica