Publique sus productos
Umbrella Pendant fixture
Umbrella Pendant fixture
    ZERO

    Umbrella Pendant fixture

    Traducido por Google,
    Accesorio colgante
    Especificaciones
    • Finish: Matt opal acrylic, painted Pure white Ral 9010, Graphite black 9011 or Opal green Ral 6026. Other colors on request. Available in two versions: Painted top or partly painted top with 30% upplight. LED information: System power: 38W. Luminaire Luminous Flux: 2903LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Wire pendant. Connection: Terminal block 3x2,25mm when HFF cable without plug. Design: Monica Förster 2009.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUmbrella_pendant_fixture
    • Familia de productoUmbrella
    • Grupo de productosPendant
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2019-11-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)165
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)4.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Descripción Uniclass 2015Suspended luminaires

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica
    Åland
    Emiratos Árabes Unidos
    Australia
    Belice
    Albania
    Hong Kong
    Nueva Zelanda
    Costa Rica
    Alemania
    Japón
    El Salvador
    Andorra
    Singapur