Publique sus productos
Allright
ZERO

Allright

Traducido por Google,
Lámpara de techo atemporal
Especificaciones
  • Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. LED info: System power: 13W. Luminaire Luminous Flux: 816LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling-installation. Connection: Terminal block. D108 mm 3x4mm2. . D400 mm 5x4mm2, two entry holes. Design: Per Sundstedt
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAllright_ceiling_small
  • Familia de productoAllright
  • Grupo de productosCeiling fixtures
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)111
  • Ancho (mm)180
  • Profundidad (mm)111
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcrílico
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)1.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Descripción Uniclass 2015Surface luminaires

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Oceanía Norteamérica