Publique sus productos
City Globe catenary outdoor
City Globe catenary outdoor
City Globe catenary outdoor
City Globe catenary outdoor
    ZERO

    City Globe catenary outdoor

    Traducido por Google,

    Catenaria City Globe para instalación exterior.

    Especificaciones
    • Finish

      Painted aluminum and metal. Black RAL 9005. Other colors on request. Outer shade in greytoned polycarbonate. Inner shade in crackled glass or open opalglass. IK 10.

      Led info

      System power 32W. Luminaire Luminous Flux 1420LM, 1900LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L80, 80.000h. Installation On wire, 3-6 mm.

      Connection

      Terminal block 5x4mm2 inside housing. Double conduit entry.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacity-globe-catenary-outdoor
    • Familia de productoCity Globe
    • Grupo de productosPendant
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)620
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica