Publique sus productos
Compose Rail - Circular D 800 mm - Pendant fixture
Compose Rail - Circular D 800 mm - Pendant fixture
Compose Rail - Circular D 800 mm - Pendant fixture
Compose Rail - Circular D 800 mm - Pendant fixture
    ZERO

    Compose Rail - Circular D 800 mm - Pendant fixture

    Traducido por Google,

    Colgante/abrazadera en aluminio pintado. Blanco RAL 9016, negro RAL 9005, gris RAL 9007, verde RAL 6020. Pantallas de metal pintado o cristal transparente, cristal verde, cristal gris o cristal blanco mate, latón crudo/sin tratar o cobre. Cable textil en color a juego. Con difusor opal para luz de confort o con difusor transparente mate para downlight más concentrado/de alto rendimiento. Otras medidas y colores bajo pedido.

    Especificaciones
    • LED info
      Including dimmable LED retrofit light source 4,9W 2700K.

      Installation
      In ceiling hook, 2,3 m cable. Including ceiling cup.

      Connection
      DCL plug or terminal block 3x4mm2.

      Design
      Jens Fager 2021

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacompose-rail-circular-d-800-mm
    • Familia de productoCompose
    • Grupo de productosPendants
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)98
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica