Publique sus productos
Compose Rail - Linear 975 mm - Pendant fixture
Compose Rail - Linear 975 mm - Pendant fixture
Compose Rail - Linear 975 mm - Pendant fixture
Compose Rail - Linear 975 mm - Pendant fixture
    ZERO

    Compose Rail - Linear 975 mm - Pendant fixture

    Traducido por Google,

    Colgante/abrazadera en aluminio pintado. Blanco RAL 9016, negro RAL 9005, gris RAL 9007, verde RAL 6020. Pantallas de metal pintado o cristal transparente, cristal verde, cristal gris o cristal blanco mate, latón crudo/sin tratar o cobre. Cable textil en color a juego. Con difusor opal para luz de confort o con difusor transparente mate para downlight más concentrado/de alto rendimiento. Otras medidas y colores bajo pedido.

    Especificaciones
    • LED info
      Including dimmable LED retrofit light source 4,9W 2700K.

      Installation
      In ceiling hook, 2,3 m cable. Including ceiling cup.

      Connection
      DCL plug or terminal block 3x4mm2.

      Design
      Jens Fager 2021

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacompose-rail-linear
    • Familia de productoCompose
    • Grupo de productosPendants
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)98
    • Ancho (mm)975
    • Profundidad (mm)66
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica
    Åland
    Emiratos Árabes Unidos
    Australia
    Belice
    Albania
    Hong Kong
    Nueva Zelanda
    Costa Rica
    Alemania
    Japón
    El Salvador
    Andorra
    Singapur
    Estados Unidos
    Austria
    Guatemala
    Bélgica
    Honduras
    Bielorrusia
    México
    Bosnia-Herzegovina
    Nicaragua
    Bulgaria
    Panamá
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania