Publique sus productos
Compose table lamp
Compose table lamp
Compose table lamp
Compose table lamp
    ZERO

    Compose table lamp

    Traducido por Google,

    La familia Compose está formada por lámparas de pie y de mesa, apliques de pared y una versión más grande de la pantalla de metal. Estos completan la familia Compose y ofrecen una amplia gama de opciones. Compose es conocido por su multitud de expresiones, gracias a sus opciones versátiles. El objetivo es ofrecer un accesorio que se parezca más a una herramienta, o un instrumento, a partir del cual se pueda componer la música más hermosa.

    Especificaciones
    • Finish

      Base in painted aluminum. White RAL 9016, black RAL 9005, yellow RAL1033 , green RAL 6020. Shades in painted metal or clearglass, green glass, grey glass or matt-white glass, raw/untreated brass or copper. Diffuser in opal acrylic. On/off switch on the top. Other colours on request.

      LED info

      Including LED retrofit light source GU10 3,5W 2700K. Can be delivered with 3000K on request.

      Connection

      2,5 m cable with plug.

      Design

      Jens Fager 2023

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacompose-table-lamp
    • Familia de productoCompose
    • Grupo de productosTable
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)495
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica