Publique sus productos
Corka Linear - Pendant fixture
Corka Linear - Pendant fixture
Corka Linear - Pendant fixture
Corka Linear - Pendant fixture
    ZERO

    Corka Linear - Pendant fixture

    Traducido por Google,

    Corcho natural reciclado en tres diseños diferentes. Cable textil. Otros colores de cable disponibles bajo pedido. Este producto está fabricado con corcho natural. Por lo tanto, pueden existir ligeras variaciones en la forma, el color y la textura.

    Especificaciones
    • LED info

      System power 19W. Luminaire Luminous Flux 2140LM. CCT 3000K.
      SDCM 3. CRI>90. L80 B10, 102 000H.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacorka-linear-pendant-fixture
    • Familia de productoCorka
    • Grupo de productosCorka
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)61
    • Ancho (mm)1250
    • Profundidad (mm)105
    Información relacionada
    • Material principalCorcho
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)2.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luces lineales
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica