Publique sus productos
Curve
Curve
    ZERO

    Curve

    Traducido por Google,
    Diseñado para la Biblioteca de Arte recientemente renovada en el Museo Nacional, Curve toma prestada su personalidad de la lámpara de biblioteca clásica. En esta interpretación transformada, el conjunto de lámparas colgantes, de pie y de mesa se convierten en figuras tranquilas y lánguidas. En cristal tradicional verde y blanco o con pantallas de metal en azul paloma, marfil, blanco o verde. Con módulo LED incorporado de 8W. Pantallas de diámetro 150, 200, 300 mm.
    Especificaciones
    • Finish Painted metal green RAL 6017, white RAL 6017, pigeon blue RAL 5014, ivory RAL 1015. Green och white available with glass shade. Other colours and combination on request. Diffuser in matt acrlylic. Incorporated LED module. Can be dimmed with trailing edge dimmer. LED info System power 8W. Luminaire luminous flux see product specification. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L70 B10 50.000h. Connection 2,5 m cable with switch and plug. Design Front Design 2019.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCurve_L
    • Familia de productoCurve
    • Grupo de productosTable
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2019-11-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_32
    • Descripción Uniclass 2015Free standing luminaires

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica