Publique sus productos
Hoop Large - Pendant fixture
Hoop Large - Pendant fixture
    ZERO

    Hoop Large - Pendant fixture

    Traducido por Google,

    Metal pintado. Blanco RAL 9010, negro RAL 9005 o azul RAL 5002 o

    Color naranja RAL 2004. Difusor de cristal opal mate. Otros colores bajo pedido.

    Información del LED

    LED - Potencia del sistema 18W. Flujo luminoso de la luminaria 1715LM. CCT 3000K.

    SDCM 3. IRC >80.

    Instalación

    8423, 8425, 8427 - Con caja de techo pintada de blanco. Colgante de alambre.

    8424, 8426, 8428 - En gancho de techo. Colgante de alambre. Incluye copa de techo.

    Conexión

    8423, 8425, 8427 - Bloque de terminales a presión 5x4mm2.

    8424, 8426, 8428 - Bloque de terminales 3x2,5mm2.

    Diseño

    Pequeño - Delantero 2018. Grande y Caído - Delantero 2023.

    Especificaciones
    • Painted metal. White RAL 9010, black RAL 9005 or blue RAL 5002 or

      orange RAL 2004. Diffuser in matt opal glass. Other colours on request.

      LED info

      LED - System power 18W. Luminaire Luminous Flux 1715LM. CCT 3000K.

      SDCM 3. CRI >80.

      Installation

      8423, 8425, 8427 - With white painted ceiling box. Wire pendant.

      8424, 8426, 8428 - In ceiling-hook. Wire pendant. Including ceiling cup.

      Connection

      8423, 8425, 8427 - Snap-in terminal block 5x4mm2.

      8424, 8426, 8428 - Terminal block 3x2,5mm2.

      Design

      Small - Front 2018. Large & Drop - Front 2023.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciahoop-large
    • Familia de productoHoop
    • Grupo de productosPendant
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)938
    • Ancho (mm)788
    • Profundidad (mm)788
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica
    Åland
    Emiratos Árabes Unidos
    Australia
    Belice
    Albania
    Hong Kong
    Nueva Zelanda
    Costa Rica
    Alemania
    Japón
    El Salvador
    Andorra
    Singapur