Publique sus productos
Lumo - Pendant fixture
Lumo - Pendant fixture
Lumo - Pendant fixture
Lumo - Pendant fixture
Lumo - Pendant fixture
Lumo - Pendant fixture
Lumo - Pendant fixture
Lumo - Pendant fixture
Lumo - Pendant fixture
Lumo - Pendant fixture
    ZERO

    Lumo - Pendant fixture

    Traducido por Google,

    Lumo es un colgante clásico en forma de cono, fundido en una sola pieza de aluminio. La pantalla de seis milímetros de grosor termina elegantemente con un bonito radio completo. El difusor se monta imperceptiblemente en la pantalla de manera que evita el deslumbramiento. Lumo se puede construir junto con varios accesorios de barandilla para formar formaciones rectas, redondas, triangulares o cuadriláteras, suspendidas hábilmente con los cables del accesorio.

    Especificaciones
    • Finish

      Painted die-cast aluminum in black RAL 9005, orange RAL 3022, grey RAL 7030, green RAL 6011, browngrey RAL 7006. Diffuser in matt acrylic. Can be ordered with diffuser in microprisma.Other colours on request. Textile cable in matching colour

      Led info

      System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 830LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 90. L70/55000H.
      Alternative including dimmable GU10 LED lightsource 4,9W or 6,2W.

      Installation

      Suspended from ceiling 2,5 m cable. Including cable-cup.

      Connection

      Terminalblock 3x4 mm2. When DALI 5x4mm2.

      Design

      Thomas Bernstrand 2022.

    Especificaciones técnicas
    • Referencialumo
    • Familia de productoLumo
    • Grupo de productosPendant
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)209
    • Ancho (mm)250
    • Profundidad (mm)250
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica
    Åland
    Emiratos Árabes Unidos
    Australia
    Belice
    Albania
    Hong Kong
    Nueva Zelanda
    Costa Rica
    Alemania
    Japón
    El Salvador
    Andorra
    Singapur