Finalizar
Aluminio fundido a presión con recubrimiento de polvo en negro RAL 9005. Conexión de cables en acero inoxidable.
Difusor en acrílico mate. Otros colores bajo pedido.
información led
Potencia del sistema: 22W. Luminaria Flujo Luminoso 1690LM. TCC 3000K. SDCM 3. CRI 90. L70/50000H. Se puede entregar con 2700K, 4000K bajo pedido.
Instalación
En alambre, 3-6mm.
Conexión
Se entrega con cable negro de 2 m y conector de tornillo de 3 pines o 5 pines (Dali) x 2,5 mm2 La caja de terminales estándar no permite el cableado pasante. Conector de tornillo para cableado pasante disponible bajo pedido.
Diseño
Thomas Bernstrand 2023.
Disponibilidad en regiones
| Europa | Asia | Oceanía | Norteamérica |
|---|---|---|---|
Åland | Emiratos Árabes Unidos | Australia | Belice |
Albania | Hong Kong | Nueva Zelanda | Costa Rica |
Alemania | Japón | El Salvador | |
Andorra | Singapur | Estados Unidos | |
Austria | Guatemala | ||
Bélgica | Honduras | ||
Bielorrusia | México | ||
Bosnia-Herzegovina | Nicaragua | ||
Bulgaria | Panamá | ||
Chipre | |||
Ciudad del Vaticano | |||
Croacia | |||
Dinamarca | |||
Eslovaquia | |||
Eslovenia | |||
España | |||
Estonia | |||
Finlandia | |||
Francia | |||
Gibraltar | |||
Grecia | |||
Guernsey | |||
Hungría | |||
Irlanda | |||
Isla de Man | |||
Islandia | |||
Islas Faroe | |||
Italia | |||
Jersey | |||
Letonia | |||
Liechtenstein | |||
Lituania | |||
Luxemburgo | |||
Macedonia del Norte | |||
Malta | |||
Moldavia | |||
Mónaco | |||
Montenegro | |||
Noruega | |||
Países Bajos | |||
Polonia | |||
Portugal | |||
Reino Unido | |||
República Checa | |||
Rumanía | |||
Rusia | |||
San Marino | |||
Serbia | |||
Suecia | |||
Suiza | |||
Svalbard y Jan Mayen | |||
Ucrania |