Publique sus productos
Plant bollard
Plant bollard
Plant bollard
Plant bollard
Plant bollard
    ZERO

    Plant bollard

    Traducido por Google,

    Bolardo con pantalla en aluminio y tubo en acero inoxidable. Pintado negro RAL 9005 o acabado corten. Otros colores bajo pedido.
    Plant está inspirada en las plantas de exterior, sus tres tonalidades diferentes ofrecen un lugar lúdico en el paisaje de la ciudad. PLANT se suaviza y se mimetiza a través de sus simpáticas figuras que pueden ser mixtas o afines. En majestuoso aislamiento o en grupos. PLANT también está diseñado para ser combinado con otros postes y apliques de pared de la gama Zero; fabricado en metal resistente en color negro o corten. finalizar.

    Especificaciones
    • LED info
      Luminaire Luminous Flux 930LMM. System power 12W. CCT 3000K. SDCM 3.
      CRI >80. >80. L80 >100.000h.

      Installation
      Fits buried foundation D 108 mm or with installation plate for installation above ground.

      Connection
      Fuse-box/terminal block 5x25mm2.

      Design
      Thomas Bernstrand 2021.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaplant-bollard
    • Familia de productoPlant
    • Grupo de productosOutdoor bollard
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1012
    • Ancho (mm)157
    • Profundidad (mm)157
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC000301
    • Nombre ETIMLuminaire bollard

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica