Publique sus productos
Plant wall
Plant wall
Plant wall
Plant wall
    ZERO

    Plant wall

    Traducido por Google,

    Aplique de pared IP44 en aluminio y metal, pintado en negro RAL 9005 o acabado corten. Difusor en cristal templado. Otros colores bajo pedido. IK 7.

    Especificaciones
    • LED info
      Luminaire Luminous Flux 822LMM. System power 10W. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L80 >50.000h.

      Installation
      On wall.

      Connection
      Terminal block 5x4mm2

      Design
      Thomas Bernstrand 2021.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaplant-wall
    • Familia de productoPlant
    • Grupo de productosOutdoor wall
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)120
    • Ancho (mm)156
    • Profundidad (mm)211
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica
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
    Productos similares

    4.5 de 5 estrellas 4.5 (60)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (9)
    4.6 de 5 estrellas 4.6 (17)