Publique sus productos
Slizes Pendant fixture
Slizes Pendant fixture
Slizes Pendant fixture
Slizes Pendant fixture
Slizes Pendant fixture
Slizes Pendant fixture
Slizes Pendant fixture
Slizes Pendant fixture
Slizes Pendant fixture
Slizes Pendant fixture
    ZERO

    Slizes Pendant fixture

    Traducido por Google,

    Dos funciones en un mismo aparato; Slice es nada menos que un objeto de diseño acústico emisor de luz que combina una funcionalidad innovadora con una forma expresiva. La sostenibilidad fue un factor crucial en la fase de desarrollo, tanto en términos de materiales como socialmente. Slice literalmente crea un mejor ambiente, tanto para los ojos como para los oídos, y agrega carácter con su espectro de colores de tonos suaves.

    Especificaciones
    • Finish

      Painted metal in black RAL 9005. Soundabsorbing slices made of polyester and bi-component fibre. Fabric Hush/Gabriel. Can be ordered with 2-, 3-, or 4-layer slices. Minimum 2 slices position A + B have to be ordered. The slices are two-coloured, one colour on each side.

      LED info

      With incorporated LED module or with dimmable LED lightsource included GU10 4,9W/2700K, 6,2W/3000K. Module-System power: 11W. Luminaire Luminous Flux: 884LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 90. L70/50000H

      Installation

      On ceiling-hook. Including ceiling cup.

      Connection

      DCL plug or terminalblock 3x4 mm2. When DALI 5x4mm2.

      Design

      Halskov & Dalsgaard 2022.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaslice
    • Familia de productoSlice
    • Grupo de productosPendant
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)420
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalFieltro
    • Material secundarioAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica
    Åland
    Emiratos Árabes Unidos
    Australia
    Belice
    Albania
    Hong Kong
    Nueva Zelanda
    Costa Rica
    Alemania
    Japón
    El Salvador
    Andorra
    Singapur
    Estados Unidos
    Austria
    Guatemala
    Bélgica
    Honduras
    Bielorrusia
    México
    Bosnia-Herzegovina
    Nicaragua
    Bulgaria
    Panamá
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania