Publique sus productos
Sprinkle floorlamp
Sprinkle floorlamp
Sprinkle floorlamp
    ZERO

    Sprinkle floorlamp

    Traducido por Google,

    Nos complace anunciar la expansión de nuestra popular colección de iluminación Sprinkle con la introducción de una lámpara de pie, un colgante lineal y un bolardo para exteriores. Todas las piezas presentan la misma silueta geométrica llamativa que el colgante original, y ofrecen elementos de diseño inesperados y distintivos que agregan sofisticación a cualquier espacio.

    Especificaciones
    • Finish

      Aluminum and steel. Painted oysterwhite RAL 1013, black RAL 9005, blue RAL 2806035, red RAL 3000, ochre yellow RAL 1024, brown RAL 070420. Other colours on request. Textile cord in matching colour.

      LED info

      Including dimmable Led lightsource 4,9W,6,2W/GU10 CRI 90. Can be delivered with 4000K on request.

      Installation

      On floor.

      Connection

      2,5 m cable with switch and plug.

      Design

      Note Design Studio 2023

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasprinkle-floorlamp
    • Familia de productoSprinkle
    • Grupo de productosFloor lamp
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1837
    • Ancho (mm)120
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica