Publique sus productos
Zurface - Floor tiles - Alta Quartzite Slate
Zurface - Floor tiles - Alta Quartzite Slate
Zurface - Floor tiles - Alta Quartzite Slate
    Zurface

    Zurface - Floor tiles - Alta Quartzite Slate

    Traducido por Google,

    Alta Cuarcita , procedente de la famosa cantera de Alta en Noruega, es famosa por su durabilidad, belleza natural y versatilidad. Esta piedra de primera calidad exhibe una suave combinación de colores antracita, lo que la convierte en una excelente opción tanto para aplicaciones interiores como exteriores. La resistencia de Alta Quartzite a las condiciones climáticas extremas y sus bajas necesidades de mantenimiento la hacen ideal para una amplia gama de proyectos arquitectónicos. Ya sea para mejorar un interior contemporáneo o proporcionar un acabado exterior robusto, Alta Quartzite ofrece elegancia atemporal y rendimiento superior.

    Esta piedra está disponible en las siguientes superficies,

    • Hendidura natural: la superficie dividida natural de la piedra. A diferencia de piedras como el granito, esta superficie dividida natural de pizarra es muy suave y excelente para proyectos tanto exteriores como interiores. (Disponible en BIMObject.com)
    • Cepillado: cuando se cepilla la superficie dividida natural, la parte superior queda aún más suave sin dejar de tener una estructura agradable.
    • Pulido: la superficie pulida es completamente lisa, lo que le da a la piedra una agradable profundidad.

    Zurface asegura que la extracción y procesamiento de esta piedra se realiza con un fuerte compromiso con la sostenibilidad, convirtiéndola en una elección responsable para proyectos ecoconscientes.

    Para facilitar una integración perfecta en sus proyectos de diseño, Alta Quartzite está disponible en BIMobject con datos BIM completos. Incorpore fácilmente este material premium en sus modelos BIM, garantizando especificaciones precisas y una planificación de proyectos optimizada.

    Especificaciones
    • Area of useFloor tiles, exterior tiles, crazy paving, facade, cut-to-size, indoor/outdoor, stair cover etc.
      Stone typeSlate
      OriginNorway
      ColorAnthracite, grey
      Surface treatmentsNatural cleft, brushed, honed
    Especificaciones técnicas
    • Referenciazurface-tile-altaskiffer-copy
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-06-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)300
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)15
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPiedra
    • Material secundarioPiedra
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enNoruega
    • Peso Neto (kg)7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados