Publique sus productos
Z1725 Oval Funnel
Zurn

Z1725 Oval Funnel

Traducido por Google,

Embudo ovalado de acero inoxidable tipo 304 (CF8) de 8-7/8 x 3-5/8 [225 x 92] con acabado satinado y tornillos de fijación. (Para usar con tapas de 6 [152] o mayores).

Características:

  • Resistente a la corrosión
  • Opción de cuerpo de acero inoxidable tipo 316 disponible

Palabras clave: Acero inoxidable fundido, Drenaje, Edificios gubernamentales, Comercial, Edificios de gran altura, Militar, Oficinas, Sanidad, Sistemas escolares, Instalaciones educativas, Universidades, Industrial, Servicios de alimentación, 59293, Z-1725, ZM1725, 1725, 725

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaZ1725
  • Familia de productoFloor Drains
  • Grupo de productosFinish Floor Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros