Publique sus productos
Wilkins 500XL3 Pressure Reducing Valve 1" - 4"
Wilkins 500XL3 Pressure Reducing Valve 1" - 4"
Wilkins 500XL3 Pressure Reducing Valve 1" - 4"
Wilkins 500XL3 Pressure Reducing Valve 1" - 4"
Wilkins 500XL3 Pressure Reducing Valve 1" - 4"
Wilkins 500XL3 Pressure Reducing Valve 1" - 4"
    Zurn

    Wilkins 500XL3 Pressure Reducing Valve 1" - 4"

    4.1 out of 5 stars4.1(14 reviews)
    Traducido por Google,

    La válvula reductora de presión debe estar certificada según NSF/ANSI/CAN 61 y 372 y consta de un cuerpo de bronce fundido con bajo contenido de plomo y una campana de bronce, y un perno para ajustar la presión aguas abajo. La carcasa de la campana de bronce deberá estar roscada al cuerpo en los tamaños de 1"-2" o fijada al cuerpo con pernos de acero inoxidable en los tamaños de 2-1/2", 3" o 4". El conjunto deberá ser equilibrado diseño de pistón y reducirá la presión tanto en condiciones de flujo como sin flujo con venturi integral para mejorar el rendimiento del flujo. El conjunto será accesible para mantenimiento sin tener que retirar el cuerpo de la línea. Incluirá un cartucho extraíble y materiales resistentes a la corrosión. La válvula reductora de presión será una ZURN WILKINS Modelo 500XL3.

    Solicitud:

    Zurn Wilkins modelo 500XL3 diseñado para instalación en líneas de agua potable para reducir la alta presión de entrada a una presión de salida más baja. El venturi integral patentado permite que la válvula tenga el mejor rendimiento de flujo de su clase. La alta capacidad de flujo hace que este dispositivo sea el más adecuado para sistemas de plomería comerciales y líneas de agua industriales. El diseño de derivación integral de acción directa evita la acumulación excesiva de presión en el sistema causada por la expansión térmica (1" - 2"). El diseño del pistón equilibrado permite que la válvula reductora de presión reaccione de manera suave y receptiva a los cambios en la demanda de flujo del sistema y, al mismo tiempo, brinda protección contra los cambios de presión de entrada. Incluye un cartucho extraíble y materiales resistentes a la corrosión.

    Cumplimiento:

    Listado ASSE® 1003, listado cUPC®, certificado CSA® B356, cumple con los requisitos de NSF/ANSI/CAN 61 y 372

    Características:

    • Rendimiento de flujo líder en la industria, durabilidad y materiales de primera calidad en todas las válvulas reductoras de presión de acción directa del mercado.
    • Ofrece el mejor rendimiento de flujo de su clase en todas las válvulas reductoras de presión de acción directa, lo que permite una optimización del diseño de ingeniería de valor.
    • Válvula reductora de presión compacta y más corta del mercado que permite versatilidad de instalación.
    • El cuerpo totalmente de bronce, altamente duradero, resiste la corrosión y proporciona fácil acceso a los componentes internos del cartucho.
    • Reciba alertas de presión inteligentes con ZCSM-RP opcional
    • Sin plomo

    Palabras clave: PRV, válvula reductora de presión, 500XL3

    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • Referenciazurn-500xl3
    • Familia de productoPressure Reducing Valves
    • Grupo de productosPressure Reducing Valves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-09
    • Número de edición2
    • Altura (pulgadas)1.37
    • Ancho (pulgadas)4.6
    • Profundidad (pulgadas)9.25
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_66
    • Descripción Uniclass 2015Pressure reducing valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPressure-Regulating Valves
    • Número OmniClass23-27 31 47
    • Título OmniClass Pressure Regulating Valves